HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Vite eccentrica elicoidale
K0024

Vite eccentrica elicoidale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Cementato (56 ±1 HRC) e blu zincato.
Classe di resistenza 8.8.
Nota:Vite eccentrica elicoidale resistente e compatta, che consente il serraggio con effetto discendente di pezzi dalle forme più disparate.Montaggio:Realizzare uno o più fori filettati alla distanza indicata X o Y rispetto al pezzo da lavorare. Inserire la vite di fissaggio all'altezza richiesta e orientarla con il lato piatto rivolto verso il pezzo da lavorare. Inserire il pezzo da lavorare e serrare la vite di serraggio con l'esagono incassato. Per il serraggio basta 1/3 di giro. Il foro filettato va lubrificato regolarmente.

Il movimento di rotazione fino al serraggio deve sempre essere eseguito nella direzione delle battute, per evitare che il pezzo si giri dalla parte opposta alle battute.
Su richiesta:Vite eccentrica elicoidale con filettatura sinistrorsa.Nota disegno:
1) Serraggio di lamiere sottili
2) Serraggio di pezzi tondi
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0024 Vite eccentrica elicoidale 193 kB

Disegni

Vite eccentrica elicoidale

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2D

D1
max.
HLSWS1
(corsa)
XZForza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0024.040834,64M49,2382,50,63,54,20,091,5 su richiesta
K0024.05103,55,75M511,441030,74,25,20,12 su richiesta
K0024.06124,57,16,1M614,2512415,46,40,34,5 su richiesta
K0024.08165,58,97,7M81861651,26,682,720 su richiesta
K0024.10206,511,19,4M1022,272061,78,39,8430 su richiesta
K0024.1224813,511,6M122792481,910,1125,444 su richiesta