HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Gancio di serraggio rettificato forma C
K0014_C

Gancio di serraggio rettificato forma C

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica, trattato termicamente.Versione:brunito. Diametro del gambo rettificato.Nota:Le forze e le coppie di serraggio indicate valgono per l'intervallo di serraggio indicato (H5).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0014_C Gancio di serraggio rettificato forma C 142 kB

Disegni

Gancio di serraggio rettificato forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2HH1H2H3H4H5
max.
intervallo di serraggio
BLRVite a testa
cilindrica
DIN 912
Coppia
di serraggio
max. Nm
F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0014.312140C2532M12926639111015183140M12x8058,822,6 su richiesta
K0014.312150C2532M12926839111315183850M12x804918,5 su richiesta
K0014.312160C2532M12926839111315184660M12x8045,115,2 su richiesta
K0014.316150C3236M121017539151615223850M16x8514738 su richiesta
K0014.316160C3236M121017539151615224660M16x85127,433 su richiesta