HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Staffa verticale con angolare di fissaggio
K0016

Staffa verticale con angolare di fissaggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Staffa verticale e vite di serraggio in acciaio da bonifica, trattato termicamente.Versione:brunito.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0016 Staffa verticale con angolare di fissaggio 216 kB

Disegni

Staffa verticale con angolare di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3ABB1B2B3B4B5HH1H2H3LMSSWCoppia
di serraggio
max. Nm
F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0016.08M86,42028382619,512662,56247,525185010463017 su richiesta
K0016.10M108,42434483122,5147,5937457,530216412585018 su richiesta
K0016.12M1210,528405536,52616,5910,53,58767352475155106020 su richiesta
K0016.16M1612,834486543,53119,51016,54112874532882051412024 su richiesta