HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Staffa di bloccaggio con viti
K0003

Staffa di bloccaggio con viti

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.
Viti trattate termicamente a 8.8.
Versione:Staffa di bloccaggio verniciata. Viti brunite.Nota:"F" dipende dalla profondità della cava a norma DIN 650.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0003 Staffa di bloccaggio con viti 169 kB

Disegni

Staffa di bloccaggio con viti

Selezione/filtro articoli

N. ordine

LABB1E1E2FG
per
cava a T
DD1

F
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0003.10108015301215308-3210M10x80M1013,9 su richiesta
K0003.1212100204014214010-4012M12x100M1220,2 su richiesta
K0003.1214100204014214010-3814M12x100M1220,2 su richiesta
K0003.1616125255018264513-4916M16x125M1637,8 su richiesta
K0003.1618125255018264513-4618M16x125M1637,8 su richiesta
K0003.2020160306022306016-6520M20x160M2058,8 su richiesta
K0003.2022160306022306016-6522M20x160M2058,8 su richiesta