HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Morsetto di bloccaggio a eccentrico
K0022

Morsetto di bloccaggio a eccentrico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite eccentrica in acciaio legato.
Disco di fissaggio in acciaio.
Versione:Vite eccentrica brunita.
Disco di fissaggio brunito.
Nota:Il morsetto eccentrico ha una rondella sulla quale, mediante fresatura, è possibile realizzare il profilo del pezzo da serrare. Questo consente un fissaggio con perfetto accoppiamento di forma, per pezzi rotondi, profilati o instabili. Il bordo spianato ha una distanza dal centro pari a quella della vite del morsetto eccentrico K0026, in modo che le rondelle risultino intercambiabili.

"A" = distanza tra il pezzo e il centro della filettatura (vite di serraggio).
"D1 min." = spazio disponibile per la fresatura del profilo.
Su richiesta:Viti eccentriche di ricambio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0022 Morsetto di bloccaggio a eccentrico 163 kB

Disegni

Morsetto di bloccaggio a eccentrico

Selezione/filtro articoli

N. ordineAD

D1D1
min.
HLSWS1
(corsa)
Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0022.067,8M624,912,16,411,941,013,3 su richiesta
K0022.1010,2M1031,217,28,91871,528,9 su richiesta
K0022.1212,7M1237,622,411,422,982,0317,8 su richiesta
K0022.1615M1643,926,11428,6122,5426,7 su richiesta