HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Morsetto a eccentrico con tensione media
K0011

Morsetto a eccentrico con tensione media

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Eccentrico acciaio da bonifica 1.7220,
Staffe acciaio da bonifica 1.1191.
Versione:brunito.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0011 Morsetto a eccentrico con tensione media 247 kB

Disegni

Morsetto a eccentrico con tensione media

Selezione/filtro articoli

N. ordineLL1L2BSH1
max.
H2DD1

SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0011.08104±2393720122874M82513 su richiesta
K0011.10123±2494625163992M103017 su richiesta
K0011.12146±36158322049120M123019 su richiesta