HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parte esterna profilo in alluminio.
Cuneo in acciaio da cementazione.
Versione:Parte esterna anodizzata.
Cuneo brunito.
Nota:Con un morsetto a V è possibile serrare simultaneamente due pezzi da lavorare. Il morsetto è perfetto per il serraggio di pezzi rotondi e rettangolari. Grazie alla struttura compatta, è possibile ottenere serraggi multipli con poco ingombro.Nota disegno:
In condizioni di serraggio, il valore indicato in tabella B1 max. deve essere raggiunto.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0037 Morsetto a V 173 kB

Disegni

Morsetto a V

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DLB1
min. - max.
B2HH1Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia
di serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0037.04M415,912,3 - 13,110,412,75,62,23,4 su richiesta
K0037.06M623,818,6 - 19,916,1199,56,714,3 su richiesta
K0037.08M831,724,8 - 26,620,825,412,78,914,5 su richiesta
K0037.12M1247,637,3 - 39,730,838,11915,638,4 su richiesta
K0037.16M1663,549,7 - 52,841,250,825,426,774,6 su richiesta