HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Morsetto a V doppio superfici di fissaggio zigrinate
K0042

Morsetto a V doppio superfici di fissaggio zigrinate

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili.Versione:Corpo base temprato.
Segmenti di bloccaggio in acciaio temprati (49-51 HRC) e bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Nota:I morsetti a V doppi, per la loro forma compatta, sono particolarmente adatti per serraggi multipli orizzontali e verticali. Le superfici del cuneo temprate e rettificate consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
A scelta, è possibile fissare i morsetti a V corrispondenti in un foro modulare o in una cava a T. Se si avvita la vite a testa cilindrica DIN 912, i due segmenti di bloccaggio si spostano verso l'esterno e spingono i pezzi da lavorare contro una battuta fissa.
Grazie al doppio cuneo, con questo modello si crea il cosiddetto "effetto discendente".

Percorso di spostamento per n. d'ordine:
K0042.12 = ±1,0 mm
K0042.16 = ±1,5 mm
Nota disegno:
D) Vite a testa cilindrica DIN 912

1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Battuta fissa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0042 Morsetto a V doppio superfici di fissaggio zigrinate 263 kB

Disegni

Morsetto a V doppio superfici di fissaggio zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
min.
A
max.
BB1CDEAspettoGForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0042.124249413036M12X605per foro filettatoM124085 su richiesta
K0042.12144249413036M12X505per cava a t144085 su richiesta
K0042.165767564250M16X805per foro filettatoM1660210 su richiesta
K0042.16185767564250M16X705per cava a t1860210 su richiesta