HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Disco di fissaggio in acciaio o ottone.Versione:Acciaio temprato.Nota:Struttura molto compatta.
Nessun ingombro bordi grazie al serraggio laterale.
Effetto discendente.
Nota disegno:
1) Pezzo da lavorare
2) Dispositivo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0030 Morsetti 147 kB

Disegni

Morsetti

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

Materiale
corpo base
D

BB1HH1LCorsa di
serraggio
Forza di
serraggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0030.110con bordo affilatoAcciaioM2,5 x 89,53,863,69,50,152,81,8 su richiesta
K0030.113con bordo affilatoAcciaioM4 x 1212,75,184,8130,46,65,6 su richiesta
K0030.119con bordo affilatoAcciaioM6 x 1619,057,611,57,2190,61622,5 su richiesta
K0030.210con bordo smussatoAcciaioM2,5 x 89,53,863,69,50,152,81,8 su richiesta
K0030.213con bordo smussatoAcciaioM4 x 1212,75,184,8130,46,65,6 su richiesta
K0030.219con bordo smussatoAcciaioM6 x 1619,057,611,57,2190,61622,5 su richiesta
K0030.310con bordo smussatoottoneM2,5 x 89,53,863,69,50,150,90,56 su richiesta
K0030.313con bordo smussatoottoneM4 x 1212,75,184,8130,41,82,8 su richiesta
K0030.319con bordo smussatoottoneM6 x 1619,057,611,57,2190,64,25,6 su richiesta