HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Morsetti a V superfici di fissaggio lisce o zigrinate
K0039

Morsetti a V superfici di fissaggio lisce o zigrinate

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da bonifica.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato colore nero.Nota:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati per il serraggio sia in un foro filettato, sia in una cava a T. Se si avvita la vite di serraggio, i due segmenti di bloccaggio entrano in movimento e spingono i pezzi da lavorare contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.

Percorso di spostamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Nota disegno:
D) Vite a testa cilindrica DIN 6912

1) Superfici di contatto lucide
2) Superfici di contatto zigrinate
3) Morsetto a V
4) Pezzo da lavorare
5) Battuta fissa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0039 Morsetti a V superfici di fissaggio lisce o zigrinate 197 kB

Disegni

Morsetti a V superfici di fissaggio lisce o zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersioneA
min.
A
max.
BCDEForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0039.1108liscio30,533,52415M8X2521525 su richiesta
K0039.1110liscio32372819M10X253,52049 su richiesta
K0039.1112liscio4449,53022M12X403,53085 su richiesta
K0039.1116liscio55624029M16X60450210 su richiesta
K0039.2108zigrinato30,533,52415M8X2521525 su richiesta
K0039.2110zigrinato32372819M10X253,52049 su richiesta
K0039.2112zigrinato4449,53022M12X403,53085 su richiesta
K0039.2116zigrinato55624029M16X60450210 su richiesta
K0039.1208liscio30,533,53015M8X2521525 su richiesta
K0039.1210liscio32373819M10X253,52049 su richiesta
K0039.1212liscio4449,54822M12X403,53085 su richiesta
K0039.1216liscio55624829M16X60450210 su richiesta
K0039.2208zigrinato30,533,53015M8X2521525 su richiesta
K0039.2210zigrinato32373819M10X253,52049 su richiesta
K0039.2212zigrinato4449,54822M12X403,53085 su richiesta
K0039.2216zigrinato55624829M16X60450210 su richiesta