HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Leva a camma semplice
K0008

Leva a camma semplice

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.7220.
Sfera in plastica.
Versione:trattato termicamente e brunito.Nota:Per il perno compatibile vedere K0007.
La leva a camma è un eccentrico elicoidale con caratteristiche di serraggio constanti sull'intera superficie di lavoro.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0008 Leva a camma semplice 214 kB

Disegni

Leva a camma semplice

Selezione/filtro articoli

N. ordineLL1BHH1DD1

RR1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0008.08104±214,9928,218,782517,219,2 su richiesta
K0008.10123±218,61234,823,3103021,524 su richiesta
K0008.12146±324,31443,830,312302831,2 su richiesta