HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Staffa di fissaggio laterale
K0035_A

Staffa di fissaggio laterale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato e brunito.Nota:La staffa di fissaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio.
Il bloccaggio laterale può essere posizionato e serrato su un sistema modulare tramite la bussola di centraggio (v. disegno).

I modelli K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 e K0035.006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.
Forza di bloccaggio:K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0035_A Staffa di fissaggio laterale forma A 131 kB

Disegni

Staffa di fissaggio laterale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersioneABDD1EHH1KLL1L2L3RF
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0035.006005Aa destra38,52512M6112545422201741103800 su richiesta
K0035.010005Aa destra58,54018M1018407463531,52761437200 su richiesta
K0035.006025Aa sinistra38,52512M6112545422201741103800 su richiesta
K0035.010025Aa sinistra58,54018M1018407463531,52761437200 su richiesta