HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Staffa di fissaggio laterale
K0035

Staffa di fissaggio laterale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato e brunito.Nota:La staffa di fissaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio.
Il bloccaggio laterale può essere posizionato e serrato su un sistema modulare tramite la bussola di centraggio (v. disegno).

I modelli K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 e K0035.006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.
Forza di bloccaggio:K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0035 Staffa di fissaggio laterale 272 kB

Disegni (sintesi completa)

Staffa di fissaggio laterale

Staffa di fissaggio laterale

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersioneABDD1EHH1KLL1L2L3RF
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0035.006005Aa destra38,52512M6112545422201741103800 su richiesta
K0035.010005Aa destra58,54018M1018407463531,52761437200 su richiesta
K0035.006025Aa sinistra38,52512M6112545422201741103800 su richiesta
K0035.010025Aa sinistra58,54018M1018407463531,52761437200 su richiesta

Staffa di fissaggio laterale

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersioneABDD1EHH1KLL1L2L3RF
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0035.006010Ba destra38,52512M6ø824453,522201741103800 su richiesta
K0035.010010Ba destra58,54018M1012,739745,53731,52761437200 su richiesta
K0035.006030Ba sinistra38,52512M6ø824453,522201741103800 su richiesta
K0035.010030Ba sinistra58,54018M1012,739745,53731,52761437200 su richiesta

Staffa di fissaggio laterale

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaVersioneABDD1D2
max.
D3
min.
EHH1KLL1L2L3RF
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0035.006015Ca destra38,52512M69,52,5ø824453,522201741103800 su richiesta
K0035.010015Ca destra58,54018M10274,512,739745,53731,52761437200 su richiesta
K0035.006035Ca sinistra38,52512M69,52,5ø824453,522201741103800 su richiesta
K0035.010035Ca sinistra58,54018M10274,512,739745,53731,52761437200 su richiesta

Staffa di fissaggio laterale

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersioneABDD1EHH1KLL1L2L3RF
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0035.006020Da destra38,52512M61125454,522201741103800 su richiesta
K0035.010020Da destra58,54018M10184074734,531,52761437200 su richiesta
K0035.006040Da sinistra38,52512M61125454,522201741103800 su richiesta
K0035.010040Da sinistra58,54018M10184074734,531,52761437200 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33