HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Staffa di fissaggio laterale
K0034_B

Staffa di fissaggio laterale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato e brunito.Nota:La staffa di fissaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio.
Il bloccaggio laterale può essere posizionato e serrato su un sistema modulare tramite la vite di arresto e la bussola di centraggio (v. disegno).

I modelli K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 e K0034.006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.
Forza di bloccaggio:K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0034_B Staffa di fissaggio laterale forma B 171 kB

Disegni

Staffa di fissaggio laterale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersioneABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF=forza di serraggio
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0034.006010Ba destra7825126,2ø8128424453,52646,522201103800 su richiesta
K0034.010010Ba destra121,5401810,212,72013739745,542733531,51437200 su richiesta
K0034.006030Ba sinistra7825126,2ø8128424453,52646,522201103800 su richiesta
K0034.010030Ba sinistra121,5401810,212,72013739745,542733531,51437200 su richiesta