HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Staffa di fissaggio laterale
K0034

Staffa di fissaggio laterale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato e brunito.Nota:La staffa di fissaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio.
Il bloccaggio laterale può essere posizionato e serrato su un sistema modulare tramite la vite di arresto e la bussola di centraggio (v. disegno).

I modelli K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 e K0034.006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.
Forza di bloccaggio:K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0034 Staffa di fissaggio laterale 282 kB

Disegni (sintesi completa)

Staffa di fissaggio laterale

Staffa di fissaggio laterale

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersioneABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RForza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0034.006005Aa destra7825126,2111284254542646,52220110- su richiesta
K0034.010005Aa destra121,5401810,218201374074642713531,5143- su richiesta
K0034.006025Aa sinistra7825126,2111284254542646,52220110- su richiesta
K0034.010025Aa sinistra121,5401810,218201374074642713531,5143- su richiesta

Staffa di fissaggio laterale

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersioneABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RForza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0034.006010Ba destra7825126,2ø8128424453,52646,52220110- su richiesta
K0034.010010Ba destra121,5401810,212,72013739745,542733531,5143- su richiesta
K0034.006030Ba sinistra7825126,2ø8128424453,52646,52220110- su richiesta
K0034.010030Ba sinistra121,5401810,212,72013739745,542733531,5143- su richiesta

Staffa di fissaggio laterale

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersioneABD

D1D2
max.
D3
min.
EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0034.006015Ca destra7825126,29,52,5ø8128424453,52646,522201103800 su richiesta
K0034.010015Ca destra121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437200 su richiesta
K0034.006035Ca sinistra7825126,29,52,5ø8128424453,52646,522201103800 su richiesta
K0034.010035Ca sinistra121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437200 su richiesta

Staffa di fissaggio laterale

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersioneABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RForza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0034.006020Da destra7825126,2111284254542646,52220110- su richiesta
K0034.010020Da destra121,5401810,21820137407464270,53531,5143- su richiesta
K0034.006040Da sinistra7825126,2111284254542646,52220110- su richiesta
K0034.010040Da sinistra121,5401810,21820137407464270,53531,5143- su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33