HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Elemento di serraggio "arness"
K0021

Elemento di serraggio "arness"

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Versione:Alloggiamento grigio argento martellato.
Tutti gli altri elementi sono bruniti.
Impugnatura sferica rossa.
Nota:La corsa di avvicinamento è di 12 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 1,5 mm. Per questo è possibile serrare i pezzi con tolleranze fino a 1 mm. L'attrezzo di serraggio "arness" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Per soddisfare le più svariate esigenze applicative, sono stati prodotti diversi accessori normalizzati. Vengono forniti come accessori speciali. Il pressore e tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati.
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0021 Elemento di serraggio "arness" 115 kB

Disegni

Elemento di serraggio "arness"

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCADAcc.PrezzoOrdinare
K0021.01vedere il disegno su richiesta

Altri articoli di questa categoria