HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Elemento di serraggio "arness"
K0021

Elemento di serraggio "arness"

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Versione:Alloggiamento grigio argento martellato.
Tutti gli altri elementi e accessori sono bruniti.
Impugnatura sferica rossa.
Nota:La corsa di avvicinamento è di 12 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 1,5 mm. Per questo è possibile serrare i pezzi con tolleranze fino a 1 mm. L'attrezzo di serraggio "arness" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Per soddisfare le più svariate esigenze applicative, sono stati prodotti diversi accessori normalizzati. Vengono forniti come accessori speciali. Il pressore e tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati.
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0021 Elemento di serraggio "arness" 184 kB

Disegni (sintesi completa)

Elemento di serraggio "arness"

Elemento di serraggio "arness"

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento di serraggio "arness"

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCADAcc.PrezzoOrdinare
K0021.01vedere il disegno su richiesta

Accessori "arness"

Maggiori informazioni

Disegni

Accessori "arness"

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K0021.02Forcella su richiesta
K0021.03Staffa Di Trazione su richiesta
K0021.04Pressore su richiesta