HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
I pezzi aventi tolleranze fino a 1,5 mm possono essere serrati in modo sicuro con l'elemento di serraggio "actima".
K0020

Elemento di serraggio "actima"

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.
Alloggiamento in resina termoplastica.
Impugnatura sferica termoindurente PF 31.
Accessori in acciaio.
Versione:brunito.
Alloggiamento colore nero.
Impugnatura sferica colore rosso. Accessori bruniti.
Nota:La corsa di avvicinamento è di 10 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 2 mm. Per questo è possibile serrare pezzi con tolleranze fino a 1,5 mm. L'attrezzo di serraggio "actima" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Gli accessori a norma consentono anche altri tipi di applicazione. Vengono forniti come accessori speciali. Tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati (bussola di spinta e accessori solo su richiesta).
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0020 Elemento di serraggio "actima" 270 kB

Disegni (sintesi completa)

Elemento di serraggio "actima"
Elemento di serraggio "actima"

Elemento di serraggio "actima" con asse trasversale nel foro

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento di serraggio "actima" con asse trasversale nel foro

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0020.10a destra / pressione su richiesta
K0020.15a destra / trazione su richiesta
K0020.20a sinistra / pressione su richiesta
K0020.25a sinistra / trazione su richiesta

Elemento di serraggio "actima" con foro passante

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento di serraggio "actima" con foro passante

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0020.30a destra / pressione su richiesta
K0020.35a destra / trazione su richiesta
K0020.40a sinistra / pressione su richiesta
K0020.45a sinistra / trazione su richiesta

Accessori "actima"

Maggiori informazioni

Disegni

Accessori "actima"

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K0020.02Piatto su richiesta
K0020.03Cono su richiesta
K0020.04Prisma su richiesta