HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

La linea di prodotto NOVOgrip permette una presa del tutto „naturale“ e si distingue per il suo design funzionale di alta qualità. Dai volantini e le manovelle alle maniglie a leva e le più diverse impugnature, i diversi modelli in plastica sono contrassegnati con il simbolo NOVOgrip.