HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

La linea di prodotti MEDIgrip è stata appositamente sviluppata da KIPP per i settori che presentano
elevati requisiti in materia di igiene. La forma dei prodotti è solitamente ergonomica.
L'utilizzo di una plastica speciale contenente MicroSilver
conferisce inoltre un'azione antibatterica alle superfici dei prodotti.
Essa garantisce un'elevata efficacia contro i batteri dannosi (ad es. i germi MRSA
multiresistenti). Le particelle di argento sono integrate nella plastica e sono efficaci per
tutto il ciclo di vita del prodotto.
Modalità d'azione:
Gli ioni d'argento ostacolano la proliferazione di microrganismi dannosi sulla superficie del prodotto. Così si riducono continuamente i germi presenti sui prodotti MEDIgrip. Si riduce notevolmente il rischio di infezione da contatto ra i cicli di lavaggio. È disponibile la conferma di un laboratorio
di prova accreditato.
Vantaggi:
  • prodotti con design KIPP di alta qualità
  • azione antibatterica continua per un intervallo di tempo prolungato
  • resistenza all'umidità e ai detergenti
  • nessun effetto collaterale tossico
Utilizzo:
Montaggio su apparecchi e impianti in settori con elevati requisiti igienici.
  • tecnica medica/ laboratori / ricerca
  • ospedali / studi medici
  • ambienti di riabilitazione / strutture di cura
  • produzione alimentare

Funzionalità e caratteristiche di KIPP MEDIgrip

I microrganismi come germi, batteri o funghi che contaminano le superfici e le parti operative, possono moltiplicarsi moltissimo in poche ore in determinate condizioni climatiche. I prodotti KIPP MEDIgrip utilizzano la tecnologia microsilver per prevenire la moltiplicazione. Le piccolissime particelle d'argento (microargento) sono già incorporate nel granulato di plastica delle parti operative. Il microargento rilascia costantemente degli ioni d'argento sulla superficie del componente. Le funzioni vitali dei microrganismi, compresi i germi multiresistenti, sono interrotte dagli ioni d'argento provocandone l'eliminazione. La proliferazione dei microrganismi viene impedita e i germi presenti sono completamente eliminati in poche ore.
Per MEDIgrip, KIPP utilizza una plastica (poliammide) con speciali proprietà antimicrobiche. I prodotti di altri produttori sono spesso trattati solo in superficie. Ciò comporta lo svantaggio che le particelle d'argento vengono rimosse dall'usura. Per i prodotti MEDIgrip, la durata è stata presa in considerazione fin dal processo di produzione. Grazie alle particelle d'argento già contenute nella plastica, tutte le parti operative ne sono permeate. In questo modo, mantengono il loro pieno effetto antimicrobico anche se sottoposti a una leggera abrasione e possono essere utilizzate per diversi anni.

Efficacia scientificamente provata

Con delle procedure approfondite, KIPP ha fatto testare l'efficacia della linea di prodotti MEDIgrip da un laboratorio medico certificato. Un test cinetico e due test ASTM riconosciuti a livello internazionale hanno dimostrato una riduzione dei germi di almeno il 99,9% per i seguenti germi:

  • Pseudomonas aeruginosa (batteri ospedalieri diffusi e altamente resistenti)
  • Staphylococcus aureus (batterio multiresistente MRSA, in parte anche resistente agli antibiotici)

L'efficacia della tecnologia microsilver è già stata provata in test con altri batteri. I risultati acquisiti possono essere trasferiti alla linea di prodotti MEDIgrip per poter confermare l'efficacia per i seguenti batteri:

  • Staphylococcus aureus
  • Staphylococcus epidermidis
  • Multiresistant Staphylococcus aureus (MRSA)
  • Multiresistant Staphylococcus epidermidis (MRSE)
  • Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE)
  • Escherichia coli
  • Pseudomonas aeruginosa (normal und multiresistent)
  • Enterococcus faecalis
  • Enterococcus faecium
  • Listeria monocytogenes
  • Acinetobacter baumannii
  • Salmonella choleraesuis
  • Klebsiella pneumoniae
  • Proteus mirabilis
  • Streptococcus mutans
  • Streptococcus bovis
  • Streptococcus intermedius
  • Streptococcus sanguinis
  • Streptococcus oralis
  • Streptococcus gordonii
  • Citrobacter freundii
  • Corynebacterium striatum
  • Corynebacterium xerosis

Dermatologicamente testato - Biocompatibilità testata con successo

Nei prodotti sono state utilizzate speciali micro particelle d'argento di grandi dimensioni (nessun nano argento). Queste non causano alcun effetto negativo sulla salute dell'utente. La tolleranza cutanea o la biocompatibilità dei prodotti MEDIgrip è stata testata e confermata in un laboratorio accreditato secondo la norma ISO 10993-5 (test di citotossicità in vitro).

Settori di utilizzo

Grazie alla loro resistenza all'umidità e ai detergenti e alla loro eccezionale efficacia a lungo termine, anche contro i germi multiresistenti, i prodotti KIPP MEDIgrip sono utilizzati in una vasta gamma di settori:

  • Strutture mediche e ospedali
  • Dispositivi medici
  • Ambulatori
  • Case di riposo e case di cura
  • .
  • Palestre e cliniche di riabilitazione
  • Industria alimentare
  • Impianti di imbottigliamento di bevande
  • Aree pubbliche e trasporto pubblico
  • Strutture di produzione
  • Ristorazione e aree sanitarie
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
Esempi di utilizzo

MEDIgrip

Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33