HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Sistema di serraggio modulare a 5 assi KIPP per pezzi da 40 tonnellate

Indietro
  • Il sistema di serraggio modulare a 5 assi KIPP per pezzi da 40 tonnellate si è affermato per la sua grande stabilità e affidabilità.

Sistema di serraggio modulare a 5 assi KIPP per pezzi da 40 tonnellate

HEINRICH KIPP WERK presenta il Sistema modulare a 5 assi della misura di Ø 138 alla fiera MOULDING EXPO. Nelle applicazioni con parti pesanti ha già dimostrato il suo valore grazie all'elevata stabilità e affidabilità.

Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 138
Modulo base 5 assi UNI lock, grandezza 138 mm
Piastra di base UNI lock 5 assi, per serraggio universale, sistema da 138 mm
Un anno fa la HEINRICH KIPP WERK ha presentato il nuovo
Sistema di serraggio modulare a 5 assi per il serraggio di pezzi di dimensioni superiori a 1 m.
Nella primavera del 2019, giusto in tempo per la MOULDING EXPO, il team tecnico KIPP è pronto a riferire sull'utilizzo del sistema in condizioni estreme. Il serraggio di un pezzo del peso di 40 tonnellate.
L'esigenza del cliente era quella di bloccare una serie di utensili per presse ad iniezione con fissaggio verticale per la lavorazione completa su 5 lati. La serie di componenti più piccola aveva dimensioni di 2 m x 2 m x 0,8 m con un peso di 15 t o più. La più grande aveva le dimensioni di 4 m x 4 m x 1,1 m con un peso fino a 40 t.

Il sistema di bloccaggio modulare a 5 assi KIPP nella misura Ø 138 è particolarmente indicato per questa applicazione. Dopo l'installazione del sistema di serraggio, il tempo di allestimento è stato migliorato di oltre il 300 %. Fino ad ora il cliente ha impiegato 90 minuti per l'allestimento, ora al massimo 20 minuti. E' stato realizzato un peso di supporto di 10 t per modulo. Si utilizzano sempre 4 moduli base di grandezza Ø 138 contemporaneamente. Il pezzo da lavorare viene inserito tramite un ausilio di centraggio sul modulo di base per facilitare il posizionamento del pezzo da lavorare tramite gru.

Il sistema modulare 138 è compatibile con le dimensioni precedenti (50 mm e 80 mm) e può essere utilizzato universalmente. La versione XXL consente il montaggio fino alla filettatura M 60.

Vai alla pagina dei prodotti

Adattatore di riduzione per sistema a 5 assi UNI lock K1423, grandezza 138 mm
Adattatore di riduzione per sistema a 5 assi UNI lock K1422, grandezza 138 mm
UNI lock Bullone di fissaggio,sistema da 138 mm

Volete saperne di più sul nostro sistema di serraggio modulare a 5 assi? Contattate i nostri esperti:

spanntechnik@kipp.com

KIPP mostra i suoi prodotti alla fiera MOULDING EXPO a Stoccarda nel maggio 2019 - PADIGLIONE 3 | STAND 3A13.