HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Serratura girevole HD con impugnatura a T

Indietro
  • Serratura girevole HD con impugnatura a T

KIPP - Serratura girevole Hygienic Design con impugnatura a T

Resistente allo sporco e facile da pulire

Dall'inizio di quest'anno, KIPP propone nella sua gamma di prodotti le  serrature girevoli Hygienic Design con impugnatura a T. Queste serrature girevoli in acciaio inossidabile (alloggiamento e maniglia: 1.4404 / dado di messa a terra e vite: 1.4301) sono particolarmente adatte per l'impiego in ambienti con un elevato standard di igiene, come ad esempio nell'industria alimentare o negli ospedali e negli ambulatori.

La serratura girevole corrisponde alla norma DIN EN 1672-2:2009, la norma per macchine alimentari GS-NV 6:2013/06 ed è stato espressamente testato secondo GS-NV 2:2013/06. Le serrature girevoli sono facili da pulire e allo stesso tempo molto resistenti allo sporco. La serratura può essere premontata e installata e può essere utilizzata sia a destra che a sinistra. La guarnizione è realizzata in silicone per impedire la penetrazione di liquidi o olii, è di colore blu e conforme alle norme FDA.
Il bullone di tornitura è disponibile nel catalogo KIPP o nel negozio online in varie dimensioni.

La serratura girevole ha una pratica impugnatura a T per garantire una buona maneggevolezza e sicurezza di presa. Le superfici sono altamente lucidate e diversi raggi di transizione sono incorporati nella maniglia. Queste forme geometriche assicurano, tra l'altro, che sul materiale non si depositi sporco o acqua. L'acciaio inossidabile igienico impedisce la proliferazione di germi. La serratura girevole nell'esecuzione Hygienic Design può essere utilizzata nei seguenti settori industriali:

• l'industria agroalimentare

• l'industria chimica e farmaceutica

• la tecnologia degli imballaggi

Nota:

La speciale guarnizione è ideata per la pulizia ad alta pressione fino a max. 100 bar ed è conforme a IP65/67. La guarnizione è resistente alle temperature fino a 80°C e, grazie alla colorazione blu, soddisfa i requisiti della FDA (non può essere scambiata per un alimento). La linguetta corrispondente può essere ordinata separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.