HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Protezione igienica

Indietro
  • Protezione igienica

KIPP PROTEZIONE IGIENICA

La PROTEZIONE IGIENICA KIPP offre ai vostri collaboratori e ai vostri clienti una protezione sicura contro la tosse, gli starnuti e le gocce di saliva provenienti dall'esterno.
La combinazione di plexiglass e tubo quadro può essere configurata in modo flessibile in base alle vostre esigenze. Sono disponibili diverse versioni da tavolo e da pavimento. Ideale per aree sanitarie, ambulatori, mercati alimentari, aree di accoglienza, ecc.
Vantaggi del prodotto:
  • Adattabile individualmente
  • Pulizia igienica
  • Disponibile preassemblato
  • Disponibile in tempi brevi

Espositori da terra free standing / K1081.21

Altezza totale 1903 mm
Larghezza 900 mm
Lunghezza base 530 mm 
  • Profilo quadrato, telaio aperto in alto
  • Vetro acrilico 850 x 850 mm (Spessore 4 mm)
  • Spazio libero complessivo 1000 mm
  • Spazio di passaggio di 140 mm con un'altezza del tavolo di 860 mm

Espositore da terra avvitato / K1081.22

Altezza totale 1886 mm
Larghezza 900 mm
Misura della base 72 x 60 mm ciascuna
  • Profilo quadrato, telaio aperto in alto
  • Vetro acrilico 850 x 850 mm (Spessore 4 mm)
  • Spazio libero complessivo 1000 mm
  • Spazio di passaggio di 140 mm con un'altezza del tavolo di 860 mm

Bodenaufsteller rollbar / K1081.26

Höhe komplett 1960 mm
Breite 900 mm
Länge Fuß 530 mm
  • Vierkantprofil, Rahmen oben offen
  • Acrylglas 850 x 850 mm (Stärke 4 mm)
  • Gesamte lichte Höhe 1060 mm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststellern für sicheren Stand

Espositore da banco free standing / K1081.11

Altezza totale 1025 mm
Altezza di passaggio 145 mm
Larghezza 900 mm 
Lunghezza base 530 mm
  • Profilo quadrato, telaio aperto in alto
  • Vetro acrilico 850 x 850 mm (spessore 4 mm)

Espositore da banco avvitato / K1081.12

Altezza totale 1025 mm
Altezza di passaggio 145 mm
Larghezza 900 mm 
Misura della base 72 x 60 ciascuna
  • Profilo quadrato, telaio aperto in alto
  • Vetro acrilico 850 x 850 mm (spessore 4 mm)

Espositore da banco montaggio anteriore / K1081.13

Altezza totale 1275 mm
Altezza di passaggio variabile
Larghezza 900 mm 
Misura della base 72 x 60 mm ciascuna
  • Profilo quadrato, telaio aperto in alto
  • Vetro acrilico 850 x 850 mm (spessore 4 mm)

Versioni speciali
Su richiesta, possiamo fornire anche tutti i modelli in dimensioni speciali (le dimensioni possono essere configurate individualmente).

Su richiesta sono possibili anche altre versioni:
  • Pannello a soffitto avvitato
  • Pannello a parete avvitato

Il nostro team è a vostra disposizione per la consulenza:

Gerd Wiedemaier
Soluzioni speciali Germania

Telefono: 07454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Soluzioni speciali Germania

Telefono: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Contatto per distributori

Telefono: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Hamit Ürgür
Soluzioni speciali, richieste internazionali

Telefono: +49 7454 793-7537
hamit.uerguer@kipp.com