HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Maniglie di comando a chiave di KIPP

Indietro

La chiave per una maggiore sicurezza - maniglie di comando chiudibili a chiave di KIPP

Le maniglie e le manopole KIPP sono utilizzate per il fissaggio e il bloccaggio manuale.
Sono utilizzati, ad esempio, nell'ingegneria meccanica, nella costruzione di utensili, nella costruzione di impianti, nonché su apparecchiature di collaudo e dispositivi medici. Le nuove impugnature con serratura sono particolarmente utili nei settori rilevanti per la sicurezza. Impediscono l'allentamento incontrollato del collegamento a vite o del raccordo.

KIPP ha incluso i pomelli a lobi chiudibili a chiave nella sua gamma di prodotti, che sono adatti per l'uso nella costruzione di attrezzature. I pomelli chiudibili a chiave sono utilizzati anche nell'industria dell'imballaggio, nella costruzione di macchine e utensili speciali e nel settore del campeggio.

.
I pomelli stessi sono realizzati in materiale termoplastico, le parti in acciaio sono passivate di colore blu e i cilindri di chiusura sono in zinco pressofuso.
Pomelli a lobi K1378 in plastica con serratura e filettatura interna

                       

                  

I pomelli a lobi con serratura sono disponibili con

filettatura interna ed esterna

nelle dimensioni M8 e M10.

Inoltre, KIPP offre la misura M6 come variante con filettatura interna. Le filettature sono lunghe rispettivamente 20 mm.

Pomelli a lobi K1378 in plastica con serratura e filettatura esterna
La fornitura comprende due chiavi che possono essere rimosse in entrambe le posizioni (aperta o chiusa). Poiché pomelli a lobi sono a chiusura universale nella versione standard, è possibile aprire o chiudere più pomelli con una sola chiave, semplificando così la gestione quotidiana.
Su richiesta, KIPP può produrre versioni speciali con diverse varianti di serratura o altre varianti di filettatura.

I dati esatti sono disponibili qui:

Vai alla pagina dei prodotti: