HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

L'apriporta KIPP

Indietro
Aprire le porte in tempi di coronavirus

L'apriporta KIPP

Non è ancora chiaro per quanto tempo il coronavirus possa sopravvivere sulle maniglie e sui serramenti delle porte. Tuttavia, attualmente è meglio essere cauti piuttosto che indulgenti.

E quanto è scomodo cercare di abbassare la maniglia della porta con il gomito!

Per ovviare al problema e ridurre al minimo il rischio di infezione, KIPP ha sviluppato un accessorio ergonomico per l'avambraccio in diverse versioni. Questo accessorio è facile da montare sui più comuni tipi di maniglie delle porte.

L'apriporta KIPP è disponibile gratuitamente come file di stampa 3D sul nostro sito web (file STL o STEP).

Ciò significa che chiunque abbia una stampante 3D o conosca qualcuno che utilizza la stampa 3D può realizzare l'apriporta per il proprio uso.

Un altro interessante prodotto è la nostra PROTEZIONE IGIENICA KIPP. Questa protegge dalla tosse e dagli starnuti, ma serve anche come "protezione contro le gocce di saliva". Viene utilizzato in aree medico-sanitarie come ambulatori medici o farmacie, così come in negozi di bricolage, negozi o reception. La PROTEZIONE IGIENICA KIPP è ora disponibile online.

L'estensione a forma di paletta viene semplicemente fissata alla maniglia della porta con delle fascette fermacavi e può essere facilmente rimossa.
L'apriporta KIPP facilita l'apertura delle porte.
L'accessorio consente di abbassare la maniglia con il gomito.
L'apriporta è disponibile in diverse versioni.