HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Sistema di protezione IGIENICA

Indietro
  • Sistema di protezione IGIENICA

Sistema di protezione IGIENICA

Pannello in vetro acrilico / K1636.0850085004

Altezza 850 mm
Larghezza 850 mm

Materiale

Vetro acrilico, spessore 4 mm

Modulo base 36 mm / K1637.150036 / K1637.250036

Altezza 36 mm
Diametro 50 mm

Colore

bianco
Colore nero

Materiale

Poliossimetilene (POM)

Modulo base 145 mm / K1637.150145 / K1637.250145

Altezza 145 mm
Diametro 50 mm

Colore

bianco
Colore nero

Materiale

Poliossimetilene (POM)

Barra tonda / K1638.10X250 / K1638.10X125

Lunghezza 250 mm
Lunghezza 125 mm

Diametro

10 mm

Materiale

Acciaio inox 1.4404
Sistema modulare intelligente composto da vetro acrilico, elementi in plastica e acciaio inossidabile.
Modulare, leggero e flessibile - perfettamente adatto per:
  • Gastronomia / alberghi / ristoranti
  • /li>
  • Banconi / aree di comunicazione
  • Scuole / biblioteche

Gli elementi possono essere combinati a piacere. Alcune possibilità sono elencate qui.
Configurazione DRITTA 1 pannello
Configuazione ALTA 1 pannello
Configurazione DRITTA 2 pannelli
Configurazione ALTA 2 pannelli
Configuazione DOPPIA 2 pannelli
Configuazione AD ANGOLO 2 pannelli
Configuazione a 'T' 2 pannelli
Configurazione ad 'H' 3 pannelli
Configurazione DRITTA 3 pannelli
Configurazione a 'CABINA' 3 pannelli
Configurazione a 'CROCE' 4 pannelli
Configurazione ad 'H' 5 pannelli
Il nostro team è a vostra disposizione per la consulenza:

Gerd Wiedemaier
Soluzioni speciali Germania

Telefono: 07454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Soluzioni speciali Germania

Telefono: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Contatto per distributori

Telefono: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Hamit Ürgür
Soluzioni speciali, richieste internazionali

Telefono: +49 7454 793-7537
hamit.uerguer@kipp.com