|
Collegamento sicuro KIPP presenta i nuovi elementi di raccordo per tubi e i connettori per profilati
Con i suoi nuovi prodotti, HEINRICH KIPP WERK offre la soluzione ideale per il collegamento e il fissaggio di sensori, finecorsa, cavi e tubi flessibili su profili in alluminio. |
|
Il nuovo collegamento equipotenziale Tipo I di KIPP serve per creare una scarica elettrostatica (ESD) per proteggere impianti e persone. Esso viene inserito nella cava e avvitato contro i profili con un angolo di 45°. Il collegamento equipotenziale interrompe lostrato anodizzato creando un collegamento elettroconduttivo. |
Il nuovo collegamento di messa a terra Tipo I di KIPP è indicato per il collegamento di profili in alluminio e per la messa a terra di strutture in profilato di alluminio.. Il sistema di conduttori di protezione viene integrato e lo strato anodizzato interrotto. |
Grazie al supporto sensore innovativo di KIPP i sensori e i finecorsa possono essere fissati in modo semplice e sicuro a profili in alluminio o elementi piani. L'elemento di fissaggio offre una protezione antitorsione geometrica ed è regolabile a intervalli di 15°. Senza elemento di fissaggio il supporto del sensore si può regolare in continuo. |
È disponibile da subito il nuovo supporto cavi KIPP con o senza aggancio a T. Esso serve per il fissaggio di cavi e tubi flessibili che vengono tenuti in posizione mediante l'o-ring teso. Il montaggio con aggancio a T si effettua in modo semplice con una rotazione di 90° nella scanalatura del profilo. Il montaggio senza martello viene effettuata mediante una vite cilindrica o a testa bombata e un tassello. |
Un'altra novità KIPP è il blocchetto fermacavi che funge anch'esso da elemento di fissaggio per cavi e tubi flessibili. Il montaggio su elementi piani o profili in alluminio viene effettuata mediante una testa del cilindro o una vite a testa tonda e un tassello. I cavi e i tubi flessibili vengono fissati con delle fascette fermacavi. |
|
|
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|