HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
LIGNA
Hannover:
22.05. - 26.05.2017
Padiglione 16 stand B20
Dal 22 al 26 maggio 2017 la HEINRICH KIPP WERK sarà rappresentata alla fiera LIGNA di Hannover. Questa fiera leader a livello globale per il settore forestale e del legno è la più importante al mondo per macchine, impianti e utensili per la lavorazione del legno. Si attendono circa 1.500 espositori da tutto il mondo.
Info: LIGNA

NATURE grip

La gamma di prodotti NATURE grip di KIPP è sinonimo di qualità e sostenibilità. Questi prodotti sono fabbricati in plastica bio e materie prime rinnovabili e sono prive di derivati dal petrolio. La caratteristica particolare del materiale è la sua provenienza, essendo le fibre di legno impiegate provenienti dalle foreste tedesche gestite secondo criteri di sostenibilità. Le diverse impugnature si distinguono per la loro buona resistenza agli acidi forti e alle soluzioni alcaline. I prodotti NATURE grip, disponibili in grigio scuro o con finitura simil legno.

Vai alla linea di prodotto

Ginocchiera di serraggio rapido

I dispositivi di serraggio rapido, conosciuti anche come dispositivi a ginocchiera o staffe di serraggio, vengono utilizzati per l'arresto e il bloccaggio di pezzi da lavorare e fungono da dispositivo di montaggio e di arresto. Essi sono destinati soprattutto ai settori quali la tecnica di montaggio e di serraggio, la fabbricazione di utensili e di dispositivi vari. L'impugnatura ergonomica permette di serrare e sbloccare i pezzi da lavorare in modo ancora più semplice e comodo. Il dispositivo di serraggio rapido si può utilizzare senza problemi anche indossando guanti da lavoro poiché non presentano né punti di inceppamento né profili di disturbo. In posizione aperta il meccanismo di chiusura di sicurezza scatta non appena viene rilasciata l'impugnatura (KIPP lock). Rilasciando l'impugnatura, la leva può essere abbassata e si inserisce automaticamente in posizione di chiusura.

La gamma di prodotti KIPP comprende dispositivi di serraggio rapido in tre forme costruttive diverse:
- Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale
- Ginocchiera di serraggio rapido verticale
- Ginocchiera a spinta orizzontale
I dispositivi di serraggio rapido orizzontali e verticali possono essere regolati tramite una vite di pressione. Essa permette un adattamento continuo entro un limite di 35 mm e con forza di serraggio pressoché costante. Per regolare la forza di serraggio in base alle proprie esigenze viene utilizzata un'apposita vite di regolazione che si trova nello snodo sotto alla leva. I dispositivi di serraggio rapido sono disponibili sia con piede orizzontale sia verticale.
La ginocchiera a spinta orizzontale si distingue per la sua forma costruttiva compatta e la forza di serraggio elevata. Il suo campo di forza è lineare.
Altre versioni di prodotto, come le mini ginocchiere di serraggio rapido o le ginocchiere in versione pesante, completano la gamma di prodotti KIPP.

Vai alla panoramica dei prodotti

Novità: leva a camma rossa

Oltre alla classica leva a camma disponibile in nero, HEINRICH KIPP WERK amplia ora la scelta con un nuovo colore. I clienti potranno ora ordinare le leve a camma KIPP anche in rosso.
La leva a camma, o maniglia a leva eccentrica, è un classico elemento di fissaggio utlizzato in settori quali la costruzione di macchine, di utensili e impianti. La leva è particolarmente adatta per fissare rapidamente pezzi da lavorare o elementi costruttivi ed è disponibile sia con filettatura interna che esterna. Accanto al modello standard, KIPP offre anche la leva a camma regolabile. Questo tipo di leva viene impiegato soprattutto quando lo spazio disponibile permette solo una determinata posizione della leva di serraggio rispetto all'asse. Il vantaggio principale è dato dalla possibilità di serraggio senza momento torcente: l'elemento che deve essere fissato non ha bisogno di essere assicurato contro la rotazione.

Vai alla panoramica dei prodotti

Avete delle domande o volete avere più informazioni sui nostri prodotti e l'azienda HEINRICH KIPP WERK? In fiera avrete la possibilità di contattare i nostri esperti e ottenere informazioni dettagliate sui nostri prodotti esposti e le nostre novità.
Persona di riferimento

Gerd Wiedemaier
Telefono 07454 / 79348

gerd.wiedemaier@kipp.com