Le ginocchiere a serraggio rapido sono utilizzate, ad esempio, nella tecnologia di serraggio o nella costruzione di utensili nell'industria automobilistica, metallurgica, del legno o della plastica. Sono utilizzate per trattenere e serrare pezzi da forare, rettificare, saldare, piegare, collaudare e assemblare.
Le ginocchiere di serraggio rapido KIPP in acciaio o acciaio inossidabile si distinguono per la loro lunga durata utile dovuta alla resistenza all'usura e l'impugnatura resistente all'olio nel colore rosso segnale. Sono inoltre facili da maneggiare: grazie alla loro ampia apertura, consentono di estrarre rapidamente e senza ostacoli i pezzi bloccati. Per ottenere forze di serraggio elevate è sufficiente una minima forza manuale.
HEINRICH KIPP WERK suddivide le ginocchiere a serraggio rapido in tre formati diversi: ginocchiere orizzontali, ginocchiere verticali eginocchiere a spinta. Le ginocchiere di serraggio rapido orizzontali hanno un'altezza complessiva ridotta, mentre le ginocchiere a spinta sono caratterizzate da una struttura compatta e da elevate forze di tenuta. La gamma comprende inoltre ginocchiere a staffa e a uncino adatte alla chiusura di stampi e contenitori. Tramite dei mandrini pressori l'altezza di serraggio di tutte le ginocchiere di serraggio rapido può essere facilmente regolata manualmente in base all'area di applicazione corrispondente. |