HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

FACHPACK

Indietro

FACHPACK
Norimberga
24.09. - 26.09.2024

Padiglione 3C, Stand 3C-412

Info: FachPack

KIPP sarà presente alla fiera FACHPACK 2021

KIPP sarà presente anche quest'anno alla fiera FACHPACK di Norimberga dal 28.09. al 30.09.2021. Circa 45.000 visitatori avranno quindi l'opportunità di scoprire le innovazioni nel campo dell'imballaggio proposte da più di 1600 espositori. Venite a trovarci al nostro stand!

Principali temi della FACHPACK 2021:

  • Materiali e forniture per l'imballaggio
  • Macchine e attrezzature nella filiera dell'imballaggio
  • Sistemi di pallettizzazione
  • Intralogistica

I nostri prodotti in evidenza

FEATUREgrip
Con la nuova linea di prodotti FEATUREgrip, KIPP sviluppa e offre componenti e soluzioni intelligenti che forniscono informazioni, possono essere collegati in rete e sono quindi adatti per applicazioni industriali 4.0. L'obiettivo è quello di utilizzare questi componenti intelligenti per aiutare gli utenti a rendere più stabili, precisi e affidabili i loro processi di produzione digitalizzati, fornendo informazioni aggiuntive.

                       

                  

Maggiori informazioni su FEATUREgrip

NOVOnox hygienic
L'industria alimentare, farmaceutica o la tecnologia medica impongono requisiti rigorosi ai macchinari e ai componenti. Le impurità non devono accumularsi e lo sporco deve essere facile da individuare e da rimuovere. Con la sua gamma HYGIENIC, KIPP offre la soluzione giusta per le aree sensibili dal punto di vista igienico.
Le parti operative e gli elementi meccanici della linea NOVOnox sono parzialmente certificati EHEDG e soddisfano i requisiti stabiliti da Hygienic DESIGN.

                       

                  

Vai direttamente a NOVOnox hygienic

Chiusure automatiche
Le serrature a scatto assicurano una chiusura affidabile in ambiti in cui i meccanismi di chiusura convenzionali potrebbero riaprirsi involontariamente a causa di movimenti improvvisi o vibrazioni - per esempio sulle navi o nei veicoli. Le chiusure a scatto sono anche utilizzate nell'industria dell'imballaggio, nell'ingegneria biomedica e nella costruzione di macchine.

                       

                  

Vai alle chiusure a scatto

I nostri esperti - a vostra disposizione
Avete delle domande o volete avere più informazioni sui nostri prodotti e l'azienda HEINRICH KIPP WERK? In fiera avrete la possibilità di contattare i nostri esperti e ottenere informazioni dettagliate sui nostri prodotti esposti e le nostre novità.
Persona di riferimento

Franz Mayr

Telefono: +49 151 14115266

franz.mayr@kipp.com