HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Area stampa

Indietro
Comunicati stampa KIPP
Per scaricare i comunicati stampa cliccare sul link.
Imbastitori a sfera, versioni regolabili e prodotti con sistema di bloccaggio della testa
Varianti e prodotti regolabili con arresto testa
Nuovi imbastitori a sfere
 03_KIPP_PM_Kugelsperrbolzen_EN 33,7 kB
 Image_2019_11 1.013 kB

Più spazio per il futuro:
HEINRICH KIPP WERK amplia la sua officina per tirocinanti

 19_09_KIPP_Vergroesserung_Lehrwerkstatt_2019_EN 241 kB
 Images_2019_09_2 7,7 MB

Uno sguardo rivolto al futuro fin dal 1919: KIPP presenta le innovazioni in occasione del suo centenario
HEINRICH KIPP WERK alla fiera Motek 2019

 19_09_KIPP_Motek_EN 71,4 kB
 Images_2019_09 2,7 MB

Elementi standard per l'industria dell'imballaggio
HEINRICH KIPP WERK alla fiera FachPack 2019

 19_09_KIPP_FachPack_DE 36,3 kB
 Images_2019_09_01 9,1 MB

La chiave per una maggiore sicurezza
maniglie di azionamento chiudibili a chiave di KIPP

 19_07_KIPP_Bediengriffe_abschliessbar_IT 67,4 kB
 Image_2019_07 856 kB
KIPP Migliori aziende di formazione 2019 - Team di istruttori
La formazione professionale alla KIPP? Eccellente!
 19_05_KIPP_Training-at-KIPP-Excellent_2019_EN 1,5 MB
 KIPP_Image_19_05_1 1,3 MB
Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 138
KIPP Sistema di serraggio a 5 assi per pezzi da 40 tonnellate
Il sistema ha dato prova di sé con grande stabilità e affidabilità.
 19_05_KIPP_5-Achs-Modul-Spannsystem_138_IT 99,4 kB
 Image_19_05 1,7 MB
Serraggio rapido e sicuro - Ginocchiera di serraggio rapido KIPP
 19_03_KIPP_Schnellspanner_Erweiterung_IT 83,9 kB
 Image_19_03 11,9 MB

La nostra azienda è stata nuovamente premiata.
KIPP si conferma tra i migliori datori di lavoro del settore delle piccole e medie imprese 2019

 19_02_KIPP_Top_Arbeitgeber_FOCUS_EN 226 kB
 Image_19_02 4,4 MB
Per grandi quantità
KIPP presenta i suoi elementi di serraggio pneumatici
 18_11-KIPP_Spannelemente_pneumatisch_IT 99,9 kB
 Image_18_11 446 kB
KIPP presenta la sua linea di prodotti smart FEATURE grip
 18_10-KIPP_FEATURE_grip_IT 134 kB
 Image_18_10 2,4 MB
Sistema di bloccaggio flessibile a punto zero, grandezza 138
Sistema di serraggio modulare a 5 assi KIPP per pezzi XXL
 18_09-KIPP-5-Achs-Modul-Spannsystem_138_IT 1,9 MB
 Image_18_09 3,1 MB
Ritorno automatico per attrezzaggio rapido
KIPP presenta i nuovi supporti a pendolo in quattro versioni
 18_08-KIPP-Pendelauflagen-selbsttaetig-rueckschwenkend_IT 84,3 kB
 Image_18_08 3,1 MB
Il sistema di sospensione impedisce il ribaltamento
KIPP ottimizza l'arresto a morsetto per profili scanalati
 18_03-KIPP-Klemmanschlag_Nutprofile_IT 1,9 MB
 Image_18_03_21 1,6 MB
Un ambiente di lavoro e una sicurezza occupazionale convincenti
KIPP è uno dei migliori datori di lavoro della categoria PMI nel 2018
 18_01-KIPP_Top-Arbeitgeber_Mittelstand_EN 243 kB
 Image_18_01_24 1,8 MB

Indeformabili fino a 250 °C
KIPP presenta le sue maniglie a staffa in resina termoindurente resistenti al calore

 18_01-KIPP_Buegelgriffe_Thermoplast_IT 101 kB
 Image_18_01 3,6 MB
Imbastitore a sfere KIPP: tutto in pugno
 17_09-KIPP-Kugelsperrbolzen_MOTEK_IT 122 kB
 Image_17_09_15 5,4 MB
I sistemi di serraggio UNI lock riducono i tempi di allestimento
 17_08-KIPP-Kompatibilitaet-UNI_lock_IT 123 kB
 Image_17_08_11 3,7 MB
Prodotti in acciaio inox di KIPP: disponibili ora con finitura opaca
 17_07-KIPP-Edelstahlprodukte-Matt-Look_IT 59,5 kB
 Image_17_07_17 2,3 MB
Configuratore per maniglie a staffa e pomelli a sfera
Parti operative da una stampante 3D
 17_06-KIPP-3D-Konfigurator_IT 134 kB
 Image_17_06_17 3,3 MB
Maniglia a leva con pulsante di facile utilizzo
Disinnesto facile!
KIPP presenta la sua maniglia a leva con pulsante di facile utilizzo
 17_04-KIPP-Klemmhebel-Druckknopf_IT 58,3 kB
 Image_17_04_2 3,6 MB
Chiusura 1/4 di giro KIPP K1061

Chiusura sicura con un semplice gesto della mano
KIPP presenta i nuovi sistemi di chiusura

 17_03-KIPP_VERSCHLUSSelemente_IT 173 kB
 Image_17_03_17 5,3 MB

Collegamento rapido
I nuovi imbastitori a sfere KIPP si distinguono per il loro funzionamento semplice

 17_04-KIPP-Kugelsperrbolzen-Plattform_IT 3,7 MB
 Image_17_04 1,9 MB

Low Budget Design
ECO apre nuovi orizzonti nel rapporto prezzo-prestazioni

 16_11-KIPP-Klemmhebel-ECO-IT 64,7 kB
 Image_16_11_1 3,3 MB

Meccanica con segnale clic
KIPP presenta il nuovo pomello dinamometrico a tre lobi

 16_11_KIPP_Triangular_torque_grips_EN 49,2 kB
 Image_16_11 1,6 MB

Serrare, lavorare, produrre – Soluzioni complete di KIPP

 16_08_KIPP_AMB_2016_EN 99,5 kB
 Image_16_08 16,7 MB

Prodotti MEDI grip per i più elevati requisiti di igiene

 16_08_KIPP_MEDI_grip_EN 85,1 kB
 Image_16_08_1 3,2 MB

NATURE grip: impugnatura KIPP realizzata in plastica riciclata

 16_06_KIPP_NATURE_grip_EN 42,6 kB
 image_16_06 1,5 MB

KIPP amplia la sua gamma di MANIGLIE TUBOLARI regolabili

 16_04_KIPP_ROHRGRIFFE_einstellbar_EN 41,4 kB
 Image_16_06_1 1,4 MB

Espansioni per dispositivo di serraggio a 5 assi

 Sistema di flangiatura a 5 assi esteso 73,5 kB
 Image_16_02 6,7 MB
Leva di bloccaggio KIPP in acciaio

Maniglia a leva resistente in acciaio

 Stabile ed efficace 324 kB
 Image_15_11 2,1 MB
Maniglia tubolare KIPP compatta in alluminio

Design innovativo per i rivestimenti dei macchinari

 MANIGLIE TUBOLARI compatte KIPP 1,8 MB
 Image_15_10 3,8 MB
Sistema di bloccaggio a punto zero KIPP UNI lock

KIPP presenta il sistema di bloccaggio variabile a punto zero UNI lock

 KIPP presenta il sistema di staffatura variabile a punto zero UNI lock 44,1 kB
 Image_15_09 4,1 MB
Le scale graduate metalliche di KIPP si contraddistinguono per la lunga durata

Le scale graduate metalliche di KIPP si contraddistinguono per la lunga durata

 Le scale graduate in metallo di KIPP dimostrano un'ottima durata 1,9 MB
 Images_14_12 2,5 MB
Ginocchiera di serraggio rapido KIPP ora anche in acciaio inox
Ginocchiera di serraggio rapido KIPP ora anche in acciaio inox
 Dispositivi di bloccaggio KIPP, da oggi disponibili in acciaio inox 53,3 kB
 Images_14_10 3,7 MB
Impugnature per riabilitazione e sport KIPP
Nuove manopole per attrezzi sportivi e per la riabilitazione
 Nuove impugnature per le installazioni sportive e di rieducazione 62,9 kB
 Images_14_09_01 560 kB
Anelli di serraggio KIPP in due modelli
Anelli di serraggio KIPP in due modelli
 14_05_KIPP Ghiere in due versioni 59,6 kB
 Images_14_05 5,3 MB
La leva di bloccaggio KIPP TUKAN stabilisce nuovi standard
TUKAN pone dei nuovi standard nel rapporto prezzo-prestazioni
 La maniglia a leva TOUCAN di KIPP stabilisce nuovi standard 219 kB
 Image_14_05 2,4 MB
KIPP ha aggiunto due nuove varianti ai perni di fissaggio
KIPP ha aggiunto due nuove varianti ai perni di fissaggio
 14_04_KIPP_erweitert_Steckbolzen_um_zwei_Varianten_EN 147 kB
 Images_14_04 3,2 MB
Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto KIPP
Nuova fisica di serraggio nella tecnica di serraggio dei pezzi
 20/03/2014 - Morsa di serraggio a 5 assi compatta 2,6 MB
 Images_14_03 2,1 MB