HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Certificazione

Indietro
Qualità per le applicazioni più complesse
Gestione qualità certificata per le esigenze più complesse in tutto il mondo.
Entrambi i fattori sono importanti per noi: produrre ai massimi livelli di qualità e soddisfare il livello di qualità tedesco.
REACh
Siamo utilizzatori a valle ai sensi del regolamento CE 1907/2006. Al momento attuale, i nostri prodotti non contengono sostanze SVHC in concentrazioni > 0,1%. Teniamo sempre sotto controllo la lista dei candidati e modifichiamo opportunamente i nostri prodotti secondo le direttive più attuali.
RoHS
HEINRICH KIPP WERK fornisce esclusivamente prodotti conformi alla direttiva 2011/65/EU, anche detta RoHS.

Codice di comportamento

HEINRICH KIPP WERK rispetta le leggi e le normative vigenti. La nostra filosofia si basa sui comuni valori e principi etici.

Assistenza KIPP: OTTIMO
Certificazione TÜV ottenuta con la votazione 1,6
Efficienza energetica
L'ufficio tecnico Obholz conferma a HEINRICH KIPP WERK che è stato effettuato un audit energetico secondo la norma DIN EN 16247-1 per migliorare l'efficienza energetica in conformità alla legge sui servizi energetici (EDL-G). Sono state definite e valutate misure per aumentare l'efficienza energetica.
Numero di autorizzazione doganale: DE AEOF 122704
Operatore economico autorizzato

-Semplificazioni doganali / Sicurezza

Certificazione secondo la norma ASTM E 2180


HEINRICH KIPP WERK ha ottenuto una certificazione per materiali con superficie antimicrobica per la linea di prodotti MEDI grip.

Dichiarazione di conformità

Con la presente dichiarazione di conformità, HEINRICH KIPP WERK dichiara che i prodotti HU (Hygienic USIT) sono conformi ai requisiti generali dell'UE per i materiali a contatto con gli alimenti in accordo con il regolamento CE 1935/2004.