HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

EN-GJL-200

Ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia)

Dati tecnici

La ghisa a grafite lamellare contiene dal 2,6 al 3,6% di carbonio presente sotto forma di grafite a lamelle fini nel materiale di base. Queste lamelle sospingono il materiale del getto con un ramo ad aghi fini, agendo con un'azione di intaglio sulla sua resistenza ridotta e sulla fragilità.

La ghisa a grafite lamellare può essere sottoposta a diversi trattamenti termici, (come ad es. tempratura, nitrurazione, bonifica), al fine di migliorare le sue caratteristiche. Per i trattamenti termici è preferibile una quota elevata di perlite nella colata di base.

EN-GJL-250.

Ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia)

Dati tecnici

La ghisa a grafite lamellare contiene dal 2,6 al 3,6% di carbonio presente sotto forma di grafite a lamelle fini nel materiale di base. Queste lamelle sospingono il materiale del getto con un ramo ad aghi fini, agendo con un'azione di intaglio sulla sua resistenza ridotta e sulla fragilità.

La ghisa a grafite lamellare può essere sottoposta a diversi trattamenti termici, (come ad es. tempratura, nitrurazione, bonifica), al fine di migliorare le sue caratteristiche. Per i trattamenti termici è preferibile una quota elevata di perlite nella colata di base.

EN-GJL-300

Ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia)

Dati tecnici

La ghisa a grafite lamellare contiene dal 2,6 al 3,6% di carbonio presente sotto forma di grafite a lamelle fini nel materiale di base. Queste lamelle sospingono il materiale del getto con un ramo ad aghi fini, agendo con un'azione di intaglio sulla sua resistenza ridotta e sulla fragilità.

La ghisa a grafite lamellare può essere sottoposta a diversi trattamenti termici, (come ad es. tempratura, nitrurazione, bonifica), al fine di migliorare le sue caratteristiche. Per i trattamenti termici è preferibile una quota elevata di perlite nella colata di base.

EN-GJS-400

Ghisa a grafite sferoidale

Dati tecnici

La ghisa a grafite sferoidale è caratterizzata da precipitazioni di grafite a sfera microscopiche e fini, in colate di base ferritiche con un tasso di carbonio del 4%.

La geometria sferica dei depositi di grafite si ottiene mediante l'aggiunta di quantità ridotte di magnesio, cerio o calcio.
Una modifica delle caratteristiche del materiale è ottenibile mediante trattamento termico postumo, ad es. mediante distensione, trattamento perlitico, addolcimento, ecc.