HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

1.4571 Acciaio inox

Indietro

Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel stabilizzato al titanio
"Il classico V4A" (1.4571)

Denominazione breve

X6CrNiMoTi17-12-2

Standard USA (AISI)

316Ti

Composizione

Componenti di lega [%]

C: 0 - 0,08

Cr: 16,50 - 18,50

Mn: 0 - 2,00

Mo: 2,00 - 2,50

Ni: 10,50 - 13,50

P: 0 - 0,045

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

Ti: 5 x C - 0,70

Resto: Fe

Tipo di acciaio

A4

Densità [g/cm³]

8,0

Rilascio di nichel

[µg/(cm² x settimana)] in una soluzione di sudore sintetico (pH4,5)

<0,05

Limite di elasticità

Rp0,2 [N/mm²]

≥200

Resistenza alla trazione

Rm [N/mm²]

500 - 700

Resistenza alla corrosione

- Ottima

- Resistente agli acidi, alle soluzioni alcaline e al cloruro di media concentrazione, nonché all'acqua di mare stagnante

Lavorabilità

media - scarsa

Saldabilità

ottima

altre caratteristiche

- Struttura austenitica non magnetica

- Lucidatura meccanica non soddisfacente

- Idoneità all'elettrolucidatura: buona

- Utilizzabile con temperature da -50 a 550°C

Usi principali

Applicazioni generiche con sollecitazioni corrosive alte nei seguenti settori:

- Industria alimentare:

- Costruzione di tubazioni

- Industria petrolifera

- Industria navale

- Edilizia

- Industria chimica

- Aeronautica

- Tecnologia medica e industria farmaceutica

Torna alla schermata generale