|
Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel - "Materiale classico per molle resistenti alla corrosione" (1.4310)
Denominazione breve
|
X10CrNi18-8
|
Standard USA (AISI)
|
301
|
Composizione
Componenti di lega [%]
|
C: 0,05 - 0,15
Cr: 16,00 - 19,00
Mn: 0 - 2,00
Mo: 0 - 0,80
N: 0 - 0,10
Ni: 6,00 - 9,50
P: 0 - 0,045
S: 0 - 0,015
Si: 0 - 2,00
Resto: Fe
|
Tipo di acciaio
|
A2
|
Densità [g/cm³]
|
7,9
|
Rilascio di nichel
[µg/(cm² x settimana)] in una soluzione di sudore sintetico (pH4,5)
|
<0,5
|
Limite di elasticità
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥195
|
Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]
|
500 - 750
|
Resistenza alla corrosione
|
- Buona
- Solubilizzato resistente alla corrosione intergranulare
- Ottima resistenza in stato lucidato
|
Lavorabilità
|
media
|
Saldabilità
|
ottima
|
altre caratteristiche
|
- Struttura austenitica metastabile che solidifica molto bene durante la formatura a freddo e assume quindi le proprietà necessarie per la produzione di elementi elastici
- Idoneità alla lucidatura meccanica
- Idoneità all'elettrolucidatura: ottima
- Stabile fino a 300°C in condizioni di incrudimento senza modifiche strutturali
/td>
|
Usi principali
|
- Campo di applicazione principale: molle resistenti alla corrosione (fino a 300°C)
- Applicazioni generiche con sollecitazioni corrosive medie:
- Industria automobilistica
- Industria chimica
- Utensili
- Industria alimentare
|
|
Torna alla schermata generale |
|
|
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|