|
Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel con aggiunta di zolfo - "Acciaio automatico inossidabile" (1.4305)
Denominazione breve
|
10CrNiS18-9
|
Standard USA (AISI)
|
303
|
Composizione
Componenti di lega [%]
|
C: 0 - 0,10
Cr: 17,00 - 19,00
Cu: 0 - 1,0
N: 0 - 0,10
Ni: 8,00 - 10,00
Mn: 0 - 2,00
P: 0 - 0,045
S: 0,150 - 0,350
Si: 0 - 1,00
Resto: Fe
|
Tipo di acciaio
|
A1
|
Densità [g/cm³]
|
7,9
|
Rilascio di nichel
[µg/(cm² x settimana)] in una soluzione di sudore sintetico (pH4,5)
|
<0,5
|
Limite di elasticità
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥190
|
Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]
|
500 - 700
|
Resistenza alla corrosione
|
- Media
- Resistenza più debole di 1.4301 a causa dell'aggiunta di zolfo
- Non resistente alla corrosione intergranulare
|
Lavorabilità
|
ottima
|
Saldabilità
|
scarsa
(saldatura ad attrito possibile)
|
altre caratteristiche
|
- Struttura austenitica non magnetica con aggiunta di zolfo per una buona lavorabilità
- Idoneità alla lucidatura meccanica: moderata
- Idoneità all'elettrolucidatura: media
- Utilizzabile con temperature fino a 500°C
- A causa dell'elevato rilascio di nichel non adatto al contatto continuo con la pelle
/td>
|
Usi principali
|
Soprattutto pezzi torniti per sollecitazioni corrosive medie nelle seguenti aree:
- Industria automobilistica
- Raccorderia
- Industria alimentare
- Arredamento cucine e parti decorative
- Costruzione di macchine e impianti
|
|
Torna alla schermata generale |
|
|
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|