|
Acciaio da bonifica inossidabile martensitico al cromo (1.4057)
Denominazione breve
|
X17CrNi16-2
|
Standard USA (AISI)
|
431
|
Composizione
Componenti di lega [%]
|
C: 0,12 - 0,22
Cr: 15,00 - 17,00
Mn: 0 - 1,50
Ni: 1,5 - 2,5
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Resto: Fe
|
Tipo di acciaio
|
C3
|
Densità [g/cm³]
|
7,7
|
Limite di elasticità
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥600
|
Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]
|
≤950
|
Resistenza alla corrosione
|
- Gut - Migliore resistenza nel gruppo degli acciaio legati martensitici, ma anche suscettibile alla corrosione intergranulare |
Lavorabilità
|
scarsa
|
Saldabilità
|
buona
|
altre caratteristiche
|
- Struttura martensitica ferromagnetica priva di nichel ad alta tenacità - L'acciaio è solitamente bonificato (Rm=1400N/mm²/Rp0,2=1200N/mm²) - Idoneo alla lucidatura a specchio meccanica - Elettrolucidatura: buona - Temperatura d'impiego da -40° a 400°C |
Usi principali
|
Macchine e componenti strutturali sottoposte ad alte sollecitazioni meccaniche per l'industria alimentare, petrolchimica, navale, automobilistica, aerospaziale o chimica: - componenti per pompe - viti e pale di turbina - ruote per compressori - aste di pistone - alberi - coni di valvola |
|
Torna alla schermata generale |
|
|
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|