HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

1.4034 Acciaio inox

Indietro

Acciaio al cromo inossidabile martensitico, temprabile (1.4034)

Denominazione breve

X46Cr13

Standard USA (AISI)

420

Composizione

Componenti di lega [%]

C: 0,43 - 0,50
Cr: 12,50 - 14,50
Mn: 0 - 1,00
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Resto: Fe

 

Tipo di acciaio

C-

Densità [g/cm³]

7,7

Limite di elasticità

Rp0,2 [N/mm²]

≥600

 

Resistenza alla trazione

Rm [N/mm²]

≤800

 

Resistenza alla corrosione

- media
- Resistente in mezzi non contenenti cloruro, alle soluzioni alcaline e agli acidi
- Sensibile alla corrosione intergranulare
- Ottima resistenza, trattato termicamente e lucidato

Lavorabilità

scarsa

Saldabilità

scarsa

altre caratteristiche

- Struttura martensitica ferromagnetica priva di nichel

- Temprabile a HRC 55 (Rm:1700-1900N/mm²)

- Può essere lucidato meccanicamente a specchio

- Idoneità per elettrolucidatura: media

Usi principali

- Coltelli da tavola e rotanti

- Rasoi, forbici

- Cuscinetti volventi

- Pattini

- Strumenti chirurgici

- Strumenti di misura

- Prodotti per l'industria medicale e farmaceutica

Torna alla schermata generale