Les matériaux polyamide 6 (PA 6) sont des thermoplastiques partiellement cristallins. Par absorption d'eau (jusqu'à 3 %), ils atteignent un état rigide présentant les caractéristiques suivantes :
- résistance élevée aux chocs - résistance élevée à l'usure - bonnes propriétés de glissement
Avec l'ajout de 10 ...60 % de fibres de verre (GF), la résistance et la température d'utilisation pour les pièces soumises à de fortes charges peuvent être considérablement augmentées.
L'ajout de billes de verre (GB) augmente la résistance des pièces et empêche les déformations lors du refroidissement. Les variations dimensionnelles dues à l'absorption d'eau doivent toujours être prises en compte lors de l'utilisation du polyamide.
|