|
Acier martensitique durcissant par précipitation, stabilisé au niobium, avec très bonnes propriétés de résistance mécanique (1.4542)
Désignation abrégée
|
X5CrNiCuNb16-4
|
Norme US (AISI)
|
630
|
Composition
Composants de l'alliage [%]
|
C : 0 - 0,07
Cr : 15,00 - 17,00
Cu : 3,00 - 5,00
Mn : 0 - 1,50
Mo: 0 - 0,60
Ni : 3,00 - 5,00
P : 0 - 0,04
S : 0 - 0,015 (0,030*)
Si : 0 - 0,70
Nb : 5 x C - 0,45
Résidu : Fe
|
Type d'inox
|
C3
|
Densité [g/cm³]
|
7,8
|
Migration de nickel
[µg/(cm² x semaines)] dans la sueur artificielle (pH 4,5)
|
<0,05
|
Limite élastique
Rp 0,2 [N/mm²]
|
≥ 1 000
|
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]
|
≥1 270
|
Résistance à la corrosion
|
- Bonne
- Résistant à toutes les conditions environnementales naturelles et à l'eau de mer
|
Usinabilité
|
moyenne - mauvaise
|
Soudabilité
|
bonne
|
Propriétés diverses
|
- Structure ferromagnétique martensitique particulièrement résistante après durcissement par précipitation
- Polissabilité mécanique non satisfaisante
- Électropolissabilité : moyenne
- Utilisable de -50° à 450°C
|
Principales utilisations
|
1.4542 est utilisé dans les situations requérant simultanément une haute résistance mécanique et une bonne résistance à la corrosion :
- Vis
- Broches, axes
- Disques de moyeu
- Équipements pour la construction navale, offshore
- Aérospatial, équipements offshore
|
|
Retour au sommaire |
|
|
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|