HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

1.4308 Inox

retour

Acier austénitique allié chrome-nickel inoxydable -
« La version en fonte du 1.4301 » (1.4308)

Désignation abrégée

GX5CrNi19-10

Norme US (AISI)

CF-8

Composition

Composants de l'alliage [%]

C : 0 - 0,07

Cr : 18,00 - 20,00

Cu : 0 - 0,50

Mn : 0 - 1,50

Ni : 8,00 - 11,00

P : 0 - 0,040

S : 0 - 0,030

Si : 0 - 1,50

Résidu : Fe

Type d'inox

A2

Densité [g/cm³]

7,88

Migration de nickel

[µg/(cm² x semaines)] dans la sueur artificielle (pH 4,5)

<0,05

Limite élastique

Rp 0,2 [N/mm²]

≥ 175

Résistance à la traction

Rm [N/mm²]

440 - 640

Résistance à la corrosion

- bonne (équivalente à 1.4301)

Usinabilité

moyenne

Soudabilité

bonne

Propriétés diverses

- Structure principalement austénitique, non magnétique de bonne ténacité

- Polissable mécaniquement

- Électropolissabilité : bonne à satisfaisante

- Utilisable de -50° à 600°C

Principales utilisations

- Pièces pour les installations de l'industrie agroalimentaire

- Utilisation dans l'industrie chimique (sans charge en chlorure)

- Architecture, technologie des pompes et vannes, tuyaux et collecteurs, filtres-presses

Retour au sommaire