|
Inox martensitique à haute durcissabilité (1.4112)
Désignation abrégée
|
X90CrMoV18
|
Norme US (AISI)
|
440B
|
Composition
Composants de l'alliage [%]
|
C : 0,85 - 0,95
Cr : 17,00 - 19,00
Mn : 0 - 1,00
Mo : 0,90 - 1,30
P : 0 - 0,04
S : 0 - 0,015 (0,030*)
Si : 0 - 1,00
V : 0,07 - 0,12
Résidu : Fe
|
Type d'inox
|
C3
|
Densité [g/cm³]
|
7,7
|
Limite élastique
Rp 0,2 [N/mm²]
|
≥ 550
|
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]
|
≤ 800
|
Résistance à la corrosion
|
- Moyenne
- Résistant à l'eau douce et à la vapeur
|
Usinabilité
|
mauvaise
|
Soudabilité
|
non adapté
|
Propriétés diverses
|
- Structure ferromagnétique martensitique exempte de nickel
- Acier à outils inoxydable à haute résistance à l'usure
- Durcissable jusqu' à 58-60 HRC (Rm : 1 800-2 000 N/mm²)
- Polissable mécaniquement
- Électropolissabilité : moyenne
|
Principales utilisations
|
Principalement utilisé pour les équipements et les pièces soumis à des charges d'usure élevées et nécessitant une dureté élevée :
- Couteaux
- Outils de coupe chirurgicaux Inserts de moule et éléments actifs pour la transformation de matières plastiques avec des masses à mouler chimiquement agressives
- Couteaux à former et couteaux plats pour la transformation alimentaire et celle du poisson
- Sièges de soupape trempés
|
|
Retour au sommaire |
|
|
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|