|
Inox de traitement martensitique chromé (1.4057)
Désignation abrégée
|
X17CrNi16-2
|
Norme US (AISI)
|
431
|
Composition
Composants de l'alliage [%]
|
C : 0,12 - 0,22
Cr : 15,00 - 17,00
Mn : 0 - 1,50
Ni : 1,5 - 2,5
P : 0 - 0,04
S : 0 - 0,015 (0,030*)
Si : 0 - 1,00
Résidu : Fe
|
Type d'inox
|
C3
|
Densité [g/cm³]
|
7,7
|
Limite élastique
Rp 0,2 [N/mm²]
|
≥ 600
|
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]
|
≤ 950
|
Résistance à la corrosion
|
- Bonne - Meilleure résistance parmi les inox martensitiques, mais sensible à la corrosion intercristalline |
Usinabilité
|
mauvaise
|
Soudabilité
|
bonne
|
Propriétés diverses
|
- Structure ferromagnétique martensitique exempte de nickel de ténacité élevée - L'acier est habituellement traité (Rm = 1 400 N/mm² / Rp 0,2 = 1 200 N/mm²) - Hautement polissable mécaniquement - Électropolissabilité : bonne - Plage de température de fonctionnement -40° - 400°C |
Principales utilisations
|
Pièces de machine et de construction soumises à des contraintes mécaniques plus fortes pour l'industrie alimentaire, pétrochimie, navigation, industrie automobile, industrie aéronautique ou chimique : - pièces de pompe - vis et aubes de turbine - roues de compresseur - tiges de piston - arbres - cônes de soupape |
|
Retour au sommaire |
|
|
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|