Le NR est encore largement extrait de l'arbre à caoutchouc sous forme de latex naturel. Aujourd'hui cependant, une proportion croissante de la demande industrielle est également couverte synthétiquement par les procédés pétrochimiques.
Le caoutchouc naturel possède une résistance et une élasticité relativement élevées. Grâce à sa flexibilité, même à basse température, il est très souvent utilisé pour les suspensions de moteur ainsi que les éléments à ressort en métal et caoutchouc. |