HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

MOTEK 2018

retour
  • FEATUREgrip Schnellspanner Industrie 4.0
Prêt pour l'industrie 4.0
KIPP présente une gamme de produits intelligente FEATURE grip
HEINRICH KIPP WERK présente la nouvelle gamme de produits FEATURE grip au salon MOTEK de cette année. La particularité des produits réside dans le montage d'éléments électromécaniques et sensoriels intégrés qui fournissent un retour sur un paramètre ou état spécifique. Les visiteurs peuvent faire l'expérience de la
technologie innovante du 8 au 11 octobre au salon international de l'automatisation de la production et du montage à Stuttgart.
Les nouveaux produits KIPP de la gamme FEATURE grip offrent à l'utilisateur une valeur ajoutée grâce aux fonctionnalités intégrées. Ils permettent un contrôle et peuvent fournir des informations telles que : l'état ou la force. Le traitement et la visualisation des informations en un point central permettent de gagner du temps et de garantir la sécurité du process.

FEATURE grip

La nouvelle gamme de produits KIPP comprend des sauterelles à levier avec capteur de force et des poussoirs à ressort avec capteur d'état : les sauterelles à levier avec capteur de force indiquent la force agissant sur la pièce à usiner. Cela permet un contrôle exact de l'application de la force. Les dépassements et les soupassements sont signalés en s'appuyant sur les valeurs par défaut.
Le poussoir à ressort avec capteur d'état signale si le doigt d'appui est enfoncé ou sorti. Un capteur dans le doigt d'appui traite le signal via le câble de raccordement. De plus, une LED se trouve sur le doigt d'appui et indique l'état.
Tous les produits de la gamme « FEATURE grip » peuvent être couplés avec des solutions logicielles individuelles, des systèmes, des appareils mobiles ou des applications. Les valeurs individuelles sont enregistrées et peuvent ainsi être évaluées. Les produits permettent au client d'accéder à l'industrie 4.0.




Vous souhaitez en savoir plus sur notre nouvelle gamme de produits FEATURE grip ?

Contactez nos experts :

featuregrip@kipp.com

NOVOnox hygienic

Les produits en Inox de la gamme NOVOnox hygienic sont spécialement conçus pour le secteur agroalimentaire, pharmaceutique, chimique et de l'emballage. KIPP propose des éléments de manœuvre et éléments normalisés Hygienic DESIGN. Ils présentent des surfaces lisses, de sorte que les germes, résidus de produits et autres impuretés peuvent être éliminés particulièrement facilement. Outre les surfaces, les rayons, les jonctions et les inclinaisons sont conçus de manière à empêcher toute humidité, de sorte qu'ils peuvent également être maintenus dans un état de propreté durable.

Vers l'aperçu des produits

Passez au KIPP CAFÉ LOUNGE et savourez une des spécialités de café de notre barista.

Bien entendu, vous aurez, cette année, encore l'occasion de participer à notre jeu concours.

Il suffit de passer, de tenter votre chance et de gagner !

Nous nous réjouissons de votre visite.

Vous avez besoin d'un billet ?

Demandez ici votre billet d'entrée personnel :