Les sauterelles, également appelées tendeurs, servent de dispositif de montage et de maintien pour le positionnement et le serrage de pièces. Elles sont principalement destinées à la technique de montage, la technique de bridage, la fabrication d'outils et la construction d'outillages. Grâce à leur poignée ergonomique, les pièces peuvent être serrées et desserrées encore plus facilement. Les sauterelles peuvent également être utilisées avec des gants de travail, puisqu'elles ne présentent aucune zone de pincement ou contour gênant. En position ouverte, le verrouillage de sécurité est activé lorsque la poignée est relâchée (KIPP lock). Le levier se débloque en tirant sur la poignée, puis se verrouille automatiquement en position fermée. |