HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

HANNOVER MESSE

retour
Hannover Messe
Hannover:
du 01/04 au 05/04/2019

Hall 3, stand M43

KIPP au SALON DE HANOVRE 2019

SALON DE HANOVRE 2019 : HEINRICH KIPP WERK expose du 1er au 5 avril au salon mondial de l'industrie. 6 500 exposants venus de 75 pays présenteront leurs dernières technologies dans le secteur industriel dans le plus grand parc des expositions au monde.

Le thème principal de cette année «  Integrated Industry – Industrial Intelligence » met l'accent sur la mise en réseau numérique des hommes, des machines et des données à l'ère de l'intelligence artificielle (IA). Plongez au cœur du plus grand événement technologique de l'année et visitez notre stand KIPP.
Les produits en vedette

Doigts d’indexage KIPP

Le doigt d'indexage avec verrouillage de KIPP convainc par sa manipulation facile. Le verrouillage s'effectue en actionnant un bouton de dégagement ; un bouton de déverrouillage rouge permet le desserrage et la modification pratiques de la position d'indexage. Le doigt d'indexage avec verrouillage est disponible en acier ou en Inox avec des diamètres de boulon de 5, 6, 8 ou 10 mm.

Autre nouveauté, le doigt d'indexage KIPP avec protection anti-rotation, qui est disponible avec filetage fin ou normal. La protection spéciale garantit que la position du doigt d'indexage par rapport à la douille reste inchangée. Un chanfrein d'introduction permet le déblocage automatique du doigt d'indexage par les forces de serrage unilatérales. Le desserrage de la vis jusqu'au repère sur le doigt d'indexage permet une rotation du chanfrein d'introduction par crans de 60°.

Le doigt d'indexage pneumatique de KIPP révolutionne l'automatisation. Il est actionné par injection d'air comprimé. Le retour à la position initiale s'effectue en débranchant l'arrivée d'air. Le doigt d'indexage pneumatique est par exemple utilisé dans les installations de fabrication et les dispositifs de montage cadencés, ainsi que pour les applications importantes pour la sécurité ne permettant pas un déverrouillage manuel. KIPP ajoute également à sa gamme de produits des doigts d'indexage avec anneau de repérage pour un contrôle optique de l'état.

Sauterelles KIPP

Les sauterelles sont notamment utilisées dans la technique de bridage et la fabrication d'outils dans les secteurs automobile, métallurgique, du bois ou encore du plastique. Elles servent au maintien et au bridage de pièces lors d'opérations de perçage, de meulage, de soudage, de pliage, de contrôle et d'assemblage.

Grâce à leur résistance à l'usure et leur poignée résistante à l'huile de couleur rouge, les sauterelles KIPP en acier ou Inox se distinguent par une grande longévité. Elles offrent en outre une manipulation facile : grâce à leur large ouverture, elles permettent un retrait rapide et aisé des pièces serrées. Un effort manuel limité suffit pour atteindre des forces de serrage élevées.

HEINRICH KIPP WERK répartit ses sauterelles selon trois formes différentes : sauterelles horizontales, sauterelles verticales et sauterelles à bielle. Les sauterelles horizontales se caractérisent par une hauteur réduite, tandis que les sauterelles à bielle se distinguent par une forme compacte et des forces de serrage élevées. Notre gamme comprend également des anneaux- et des sauterelles à crochet, qui conviennent pour la fermeture de formes et de récipients. Les broches de pression permettent d'adapter facilement à la main la hauteur de serrage de toutes les sauterelles au domaine d'application concerné.

FEATURE grip
Avec sa nouvelle gamme de produits FEATURE grip KIPP développe et propose des composants et des solutions intelligents, informatifs et connectés, compatibles avec l'industrie 4.0. L'objectif de ces composants intelligents est de permettre aux utilisateurs de rendre leurs processus de fabrication numériques plus stables, plus précis et plus fiables en leur fournissant des informations supplémentaires.
Vous souhaitez en savoir plus sur notre nouvelle gamme de produits FEATUREgrip ?

Contactez nos experts :

featuregrip@kipp.com

À votre disposition – Nos experts
Vous avez des questions et aimeriez en savoir plus sur nos produits ainsi que sur la société HEINRICH KIPP WERK ? Sur place, nous vous offrons la possibilité d'échanger avec nos experts et d'obtenir des informations détaillées sur les produits exposés ainsi que sur nos nouveautés.
Interlocuteur

Stephan Liersch
Portable +49 151 14117379
Tél. +49 3521 463158

stephan.liersch@kipp.com

Pascal Kretschmer
Mobil 0170 3876473

pascal.kretschmer@kipp.com