HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Manche: acier de traitement Tige, butée et douilles de guidage : acier à outils.Finition :Poignée traitée et chromée. Tige, butée et embout trempés et chromés.Nota :L'extracteur est utilisé pour démonter les goupilles ou cimblots de positionnement (K0817, K0818, K0350, K0351) munis de taraudages M3 à M8.Accessoires :Sac de transport des embouts.Indication de dessin :
1) Butée 2) Poignée 3) Tige 4) Goupille 5) Vis de serrage 6) Douilles de guidage 7) Vis CHC 8) 1 jeu d'embouts
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.