HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Pinces de serrage pour bridages extérieur et intérieur
K0502

Pinces de serrage pour bridages extérieur et intérieur

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Aluminium haute résistance, anodisé rouge (bridage extérieur) ou anodisé brut (bridage intérieur).Nota :Pince de serrage pour le bridage de contours extérieurs et intérieurs. Le contour de la pièce à brider est installé dans la pince de serrage. Des surfaces de formes libres et des contours asymétriques sont possibles.

Plage de serrage 0,2 mm.

Pour le modèle de pince de serrage pour bridage intérieur, le cône de traction K0502.1024 est requis.
Accessoires :Cône de traction K0502.1024Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0502 Pinces de serrage pour bridages extérieur et intérieur 177 kB
 Renseignement technique pour les étaux de bridage de formes 367 kB

Dessins

Pinces de serrage pour bridages extérieur et intérieur

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2Plage de serrage
min. - max.
Profondeur de fraisage
min. / max.
Poids de la pièce à usiner
max. en kg
CAOAcc.PrixCommander
K0502.116030pour bridage exterieureØ 30 - Ø 1401-2025 344.85 CHF
K0502.216030pour bridage interieureØ 30 - Ø 1401-2025  349.69 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33