HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Pince de serrage pour bridage intérieur
K1184

Pince de serrage pour bridage intérieur

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Alliage d’aluminium stabilisé.Finition :Anodisé naturel.Nota :Pince de serrage pour le bridage de contours intérieurs.
Le contour de la pièce à brider est installé dans la pince de serrage. Des surfaces de forme libre et des contours asymétriques sont possibles.
Le mécanisme de la pince de serrage permet un serrage sûr de la pièce.
Course de serrage par segment de pince de serrage (8x) max. 0,15 mm.
Répétabilité de la pièce : ±0,03.
Répétabilité de la pince de serrage : ±0,02.
Pour le modèle de pince de serrage pour bridage intérieur, le cône de traction K1185 est requis.
Étau de serrage de forme adapté K1183.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1184 Pince de serrage pour bridage intérieur 345 kB
 Pince de serrage pour bridage intérieur 106 kB
 Informations techniques pour pinces de serrage 1,6 MB

Dessins

Pince de serrage pour bridage intérieur
Pince de serrage pour bridage intérieur

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K1184.20656522,528,52510 237.34 CHF
K1184.2090902734,53015 306.53 CHF
K1184.21201202940,53520 390.83 CHF
K1184.21601603346,54025 572.33 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33